Em muitos casos a técnica de blocos de comando representa uma boa solução na área de comando de energia hidráulica, sendo que as destacadas vantagens da hidráulica são combinadas de forma ideal nesta técnica. Alta densidade de potência é realizada através da utilização de válvulas cartucho de rosca, para as quais as carcaças de válvula e placas de conexão normalmente usadas são dispensadas. O bloco de comando com seus canais de conexão furados ou fundidos substitui a carcaça de válvula; muitas conexões de rosca, tubulações e mangueiras são dispensadas; perdas de potência e espaço de montagem são reduzidos; as despesas de instalação são nitidamente reduzidas. Pela consequente transferência dos pontos de vedação para dentro do bloco de comando e com isto a redução considerável dos pontos de vedação para fora, o risco de vazamento é marcadamente reduzido. A eficiência econômica desta solução resulta com isto quase que obrigatoriamente, principalmente em se tratando de produção em série.