Válvulas controlam pressão vazão ou direção de fluxo de fluidos hidráulicos. Graças ao programa rico em variantes, as válvulas HYDAC oferecem quase todas as possibilidades de estruturar sistemas hidráulicos – estacionário ou móbil. Nesta área a HYDAC oferece válvulas tipo cartucho de parafusar, e de inserir, válvulas para montagem em placas, placas intermediárias e válvulas de montagem em tubos até tamanho nominal 63. As capacidades atingem até
Qmáx = 6000 l/min
pmáx. = 630 bar