Acessórios para acumuladores
Acessórios para acumuladores

Acessórios para acumuladores

... é um programa de extensão conveniente à carteira de acumuladores HYDAC para garantir uma instalação apropriada e correta manutenção. Para a HYDAC, além de diferentes dispositivos de segurança, isto também significa, por exemplo, garrafas de pressão de nitrogênio para ligação paralela de apoio a acumuladores de bexiga e de pistão e as respectivas possibilidades de fixação para todos os tipos de acumuladores.

O completo programa de acessórios para acumuladores inclui:

  • o bloco de segurança e bloqueio em várias execuções com identificação da CE,
  • o dispositivo de enchimento e teste FPU-1,
  • o bloco de enchimento e teste F+P,
  • uma ampla carteira de opções de fixação,
  • garrafas de pressão de nitrogênio,
  • unidades de carga de nitrogênio em diversas execuções,
  • Válvulas carregadoras para acumuladores,
  • dispositivos de segurança: Válvula de segurança de gás GSV6, discos de ruptura e bujão de fusão térmica, naturalmente também com identificação CE,
  • programa de dimensionamento de acumuladores ASP - programa de simulação de acumuladores (inclusive amortecimento de pulsação e choque de pressão).
Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website