... são acumuladores hidro-pneumáticos com uma bexiga elástica atuante como elemento de separação entre uma almofada de gás compressível e do fluido operacional.
Acumuladores de bexiga HYDAC compõem-se de um reservatório de pressão soldado ou forjado, da bexiga assim como das guarnições para a conexão do gás e do fluido.
Além da forma construtiva standard, também são possíveis formas construtivas especiais para aplicações especiais, principalmente para velocidades de retirada muito altas (p.ex. até 100 l/s) e pressões (p.ex. até 1.000 bar)
As principais características técnicas são:
As seguintes vantagens distinguem os acumuladores de bexiga HYDAC.