Acumuladores de bexiga padrão e de alta
Acumuladores de bexiga padrão e de alta

Acumulador de bexiga padrão e de alta pressão

SB...
  • V = 0,5 ... 200 l
  • p = 330 ... 1.000 bar
Para a proteção de seus acumuladores hidráulicos contra
aumento de temperatura e/ou ultrapassagem de pressão inadmissível,
recomendamos os nossos dispositivos de segurança.   Informações respectivamente um formulário de consulta online você encontra em: Produtos / acumuladores hidráulicos / acessórios para acumuladores / dispositivos de segurança para acumuladores e na área de download dos dispositivos de segurança de acumuladores.
Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website