Acumuladores de membrana
Acumuladores de membrana

Acumuladores de membrana

... são acumuladores hidro-pneumáticos com uma membrana flexível atuante como elemento de separação entre uma almofada de gás compressível e o fluido operacional. A HYDAC oferece mais de 30 variações de acumuladores de membrana e mais de 300 diferentes conexões para o lado do fluido. Os acumuladores de membrana HYDAC são produzidos ou como construção soldada ou construção rosqueada, com diferentes aços e elastômeros, e são oferecidos com diferentes conexões de gás.

As principais características técnicas são:

  • Volume nominal: 0,075 ... 4 l,
  • Pressão operacional permissíve: 40 ... 750 bar,
  • Elastômeros: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM) e outros,
  • Materiais do corpo de acumulador: aço carbono, aço inoxidável, alumínio e outros.

As seguintes vantagens distinguem o acumulador de membrana

  • Dimensionamento de função e peso otimizado
  • montagem em qualquer posição
  • sem diferença de pressão entre os lados de fluido e de gás,
  • de pouca manutenção e longa vida útil
Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website