Cilindros

À prova de qualquer força com qualquer meio, - óleo, água, ar
Cilindros hidráulicos representam entre outros os mais importantes componentes num sistema hidráulico, não importando o quanto que os processos possam ser complicados e complexos. O cilindro hidráulico precisa mostrar o que estes sistemas são capaz. Ao mesmo tempo os cilindros são expostos muitas vezes a condições e solicitações extremas Por isso, quando do dimensionamento destes cilindros, as tarefas que os nossos engenheiros devem cumprir são respectivamente muito exigentes. Com a nossa experiência de mais de 40 anos os nossos engenheiros estão numa posição de solucionar de melhor forma todas as tarefas que lhes são colocadas. Eficiência de energia, otimização de peso, cálculo de vida operacional útil, liberdade de manutenção, bem como a consideração de toda a eficiência econômica de um sistema são para nos evidentes. Neste caso um papel significante exercem nossas tecnologias de revestimento. Assim a HYDROSAAR oferece o mais abrangente programa de revestimentos que os fabricantes de cilindros possuem neste mercado.
  • Revestimento galvânico
  • Camadas metalizadas por jatos de chamas
  • Revestimentos de jato de plasma e HVOF
  • Soldas a Laser ou revestimento PTA
Nosso programa de produção abrange cilindros com diâmetro desde 120 mm até acima de 1 metro e comprimentos até 15 metros (dimensões maiores mediante consulta especial). Mais informações em www.hydrosaar.de
Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website