Aparelhos indicadores
Aparelhos indicadores

Aparelhos indicadores

O aparelho indicador universal HDA 5500 permite a visualização e o processamento dos sinais de nossos sensores. O aparelho foi concebido para a montagem frontal em painéis com recorte padronizado de 92 x 45 mm.

Série

  • HDA 5500, Aparelho de controle e indicação comandado por microprocessador para montagem em painéis de comando

A Unidade de Sensor de Monitoramento SMU 1100 é um comando pequeno para a indicação, armazenamento de valores de medição numa rede de PC. A Unidade de Sensor de Monitoramento SMU 1200 é uma unidade de display para os sensores de fluido da HYDAC, que foi concebida para a indicação e armazenamento de dados de medição.
Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website