Pressostatos eletrônicos
Pressostatos eletrônicos

Pressostatos eletrônicos

Pressostatos eletrônicos oferecem inúmeras vantagens em comparação com pressostatos mecânicos e manômetros de contato Convencem, entre outros, pela maior precisão, isentos de desgaste, estabilidade por longo prazo, de operação mais simples e o elevado número de ciclos de comutação.

Série

sem indicador de valores de medição  
  • EDS 4000, para a hidráulica móbil e estacionária, ajustado na fábrica ou programável,
    conforme a execução, para ambientes com perigo de explosão com aprovação ATEX, CSA, IESEx.
  • EDS 810, para aplicação seriada na área industrial e móbil, ajustado na fábrica,
    com aprovação de tipo ECE para o tráfego em vias públicas.
  • EDS 710, para aplicação seriada na área industrial e móbil com espaço de montagem de dimensões reduzidas, forma construtiva extremamente pequena e compacta, ajustado na fábrica.
  • EDS 410, para aplicação seriada, ajustado na fábrica ou programável,
    conforme execução também com aprovação CSA
       

Com indicador de valores de medição

  • EDS 8000, navegação de menu conforme VDMA, 1 ou 2 saídas comutadoras de transistor PNP,
    indicador digital de 4 dígitos, indicação de comutação em várias cores, classe de proteção IP 67
  • EDS 3000, orientável no eixo longitudinal e display, indicação com LED de 4 dígitos, indicação em bar, psi
    ou MPa, ajustável através de teclas, conforme a execução
    - em conformidade com Desina
    - com membrana de alinhamento frontal
  • EDS 300, Indicador de LED de 3 dígitos, ajustável através de teclado de membrana
  • EDS 300, para construção naval e Offshore, com aprovação de
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas
    - Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
  • EDS 601, manômetro ou aparelho de montagem frontal em painel, indicador com LED de 4 dígitos,
    2 saídas de relé, ajustável através de teclado de membrana
  • EDS 1700, 4 saídas de relé, indicador de LED de 4 dígitos, muitas funções adicionais,
    ajustável através de teclado de membrana

Tecnologia

  • Tira de medição por tensão - strain gauge - de camada grossa sobre membrana de cerâmica (faixa de baixa pressão)
  • Tira de medição por tensão "strain gauge" de filme fino sobre membrana de aço inoxidável (faixa de baixa e alta pressão)

Faixas de pressão standard

  • Entre 0 .. 1 e 0 .. 600 / 1000 bar pressão relativa, dependendo de execução
  • Até 2,5 bar pressão absoluta
  • Equalização também em PSI e MPa
  • Outras faixas de pressão e equalizações especiais mediante consulta

Visão geral de pressostatos

EDS 3400 3300 3100 300 4400 4300 4100 601 1700 8000 810 710 410
Baixa pressão
(até 40 bar)
X X X X X X X X X X
Alta pressão
(a partir de 40 bar)
X X X X X X X X X
Medição
de pressão relativa
X X X X X X X X X X X
Medição
de pressão absoluta
X X X
Precisão:
máximo erro
1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 0,5 / 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS 1,0 % FS
Número
de saídas comutadoras
1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 / 2 1 2 4 1 / 2 1 / 2 1 1 / 2
Saída analógica
(opcional)
X X X X X X
Indicador
digital
X X X X X X X
Pré-ajuste
fixo
X X X X X X
Programável
X X X X X X X X X X X
Disponível em
quantidades individuais
X X X X X X X X X
Conforme norma Desina
(Opcional)
X X X
navegação de menu conforme VDMA
(opcional)
X X X X
Membrana
de alinhamento frontal (opcional)
X X
Geração de tipo
ECE
X
Aprovação
ATEX
X X X
Aprovação
CSA
X X
Aprovação
IECEx
X
Aprovação
UL
X X X X X
Schiff &
Offshore
X

Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website