Kompakt OK-ELC Baureihe
Kompakt OK-ELC Baureihe

Kompakt OK-ELC Baureihe

Der Öl-Luft-Kühler OK-ELC wurde speziell für industrielle Hydraulikanwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Leistung gefordert ist und gleichzeitig ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum möglich sein muss.

OK-ELC Produktmerkmale:

  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Kühlleistung bis 34 kW
  • Drehstrommotoren mit 230/400 V, 50/60 Hz
Add to inquiry list