Mobil OK-ELH Baureihe
Mobil OK-ELH Baureihe

Mobil OK-ELH Baureihe

Die Kühler der OK-ELH Baureihe sind mit einem Hydraulikmotor ausgestattet und wurden speziell für Mobilanwendungen entwickelt, bei denen hohe Leistungen sowie ein einfacher Einbau auf kleinstmöglichem Bauraum gewährleistet sein muss.

Typische Anwendungen sind

  • Mobilkräne
  • Betonmischer
  • Pumpenantriebe der Betonfahrzeuge
  • Straßendeckenfertiger und
  • Getriebekühlung

OK-ELH Produktmerkmale:

  • Kühlleistung bis 140 kW
  • Hydraulikmotoren von 6,3 bis 22 cm³/U
  • Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung möglich
  • Einfache Demontage der Komponenten
Add to inquiry list