Standard OK-EL Baureihe
Standard OK-EL Baureihe

Standard OK-EL Baureihe

Die Standard-Baureihe unserer Öl-Luft-Kühler OK-EL wird zur Kühlung industrieller Hydrauliksysteme eingesetzt.
Unterschiedliche Baugrößen und Baureihen sowie eine große Auswahl an Zubehör ermöglichen eine flexible Anpassung an vielfältige Anwendungen.

OK-EL Produktmerkmale:

  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Kühlleistung bis 200 kW
    größere Kühlleistungen als Sonderausführung möglich
  • Modularer Aufbau

OKA-EL und OKAF-EL Baureihe zur Nebenstromkühlung
Die Version OKA-EL mit integrierter Förderpumpe bildet ein komplettes Nebenstrom-Kühlsystem. Der OKAF-EL ist zusätzlich mit einem hochwertigen HYDAC Filter ausgestattet.

Vorteile:

  • Stabile Kühl- und Filtrationsleistung
    unabhängig von den Taktzeiten des Hydrauliksystems
  • Vermeidung von Druckstößen im Kühlelement

ATEX-Baureihe

  • für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung
  • auch für eine Frequenz von 60 Hz zertifiziert

Die Zulassung gilt für Anwendungen in Gebieten (II), in denen eine explosive Atmosphäre durch Gemische von Luft mit Gasen oder Dämpfen oder Stäuben wahrscheinlich sind (2G/2D) und bei normalem Betrieb gelegentlich auftreten (Zone1/Zone21).

Motorinverter-Baureihe OK-EL MI
Mit stufenloser Drehzahlregelung in Abhängigkeit der Öltemperatur am Kühler. Die Lüfterdrehzahl wird somit direkt an die erforderliche Kühlleistung angepasst.

Vorteile:

  • Konstante Betriebstemperatur
  • Geringeres Geräuschniveau
  • Geringerer Energieverbrauch
Add to inquiry list