Standard OK-P Baureihe
Standard OK-P Baureihe

Standard OK-P Baureihe

Die OK-P Baureihe mit Axiallüfter ist zur Hydraulikkühlung im Industriebereich bestens geeignet.

OK-P Produktmerkmale:

  • Druckfestigkeit: 16 bar
  • Kühlleistung bis 120 kW

Dieser Öl-Luft-Kühler wurde für Standardanwendugnen in der Industrie entwickelt, bei denen höchste Leistungen bei günstigem Preis gefordert sind.
Für jede Baugröße sind mehrere Lüfterdrehzahlen verfügbar. Je nach Anwendung kann so die optimale Kombination von Kühlleistung und Schallpegel gewählt werden.

Add to inquiry list