Öl-Luft-Wärmetauscher
Öl-Luft-Wärmetauscher

Öl-Luft-Wärmetauscher

Vollständige Öl-Luft-Kühler mit Axial- oder Radiallüfter für industrielle und mobile Anwendungen.

  • OK-EL - Standard-Baureihe
    Kühlleistung bis 200 kW,
    größere Kühlleistungen als Sonderausführung möglich,
    auch mit Pumpe und Filter als Nebenstromkreislauf erhältlich
    als ATEX-Version oder als Ausführung mit stufenloser Drehzahlregelung
  • SC - Geräuscharme Baureihe
    Kühlleistung bis 20 kW
    mit Radiallüfter
    auch mit Pumpe und Filter als Nebenstromkreislauf erhältlich
  • OK-ELC - Kompakte Baureihe
    Kühlleistung bis 34 kW
    kompakte Motor-Lüfter-Einheit
  • OK-P - Standard-Baureihe Industrie
    Kühlleistung bis 120 kW
  • OK-ELD - Mobil-Baureihe
    Kühlleistung bis 34 kW
    mit DC-Motor
  • OK-ELH - Mobil-Baureihe
    Kühlleistung bis 140 kW
    mit Hydromotor

HYDAC Wärmetauscher und Kühler werden in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt, z.B. in
  • Stationären Industriehydrauliken
  • Werkzeugmaschinen
  • Hydrostatischen Antrieben
  • Getrieben
  • Mobilhydrauliken
  • Kunststoffspritzmaschinen
  • Aufzügen
  • Schienen- und Fahrzeugtechnik
Add to inquiry list