Autobahn A2/E35 – Ausfahrt 48 „Rivera“. Dann Richtung Lugano, ca. 4 km gerade aus, bis Sie Mezzovico erreichen.
Folgen Sie im zweiten Kreisel der Beschilderung „Zona Industria 3“, links abbiegen, dann wieder links. Nach der Brücke biegen Sie wieder direkt links ab, dann rechts in die „Via Sceresa“. Nach ca. 300m finden Sie das Gebäude der HYDAC Mezzovico auf der rechten Seite.
Breitengrad: 46.097769 / Längengrad: 8.929605 / Höhe: 470m