Wechselventile
Wechselventile

Wechselventile

HYDAC Wechselventile sind Sperrventile mit einer Auslass- und 2 Einlassöffnungen. Die Einlassöffnung mit dem höheren Druck ist automatisch mit der Auslassöffnung verbunden. Die andere ist in diesem Fall verschlossen. Bevorzugte Anwendung in Steuerkreisen mit vor- und ferngesteuerten Wegeventilen sowie Verstell- und Regelpumpen.
Zur Anfrageliste hinzufügen
Willkommen bei HYDAC
Möchten Sie sich diese Seiten auf unserer mobilen Webseite anschauen?
Ja, weiter zur mobilen Webseite
Nein danke, zur Standard Website