Zylinder
Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau.
Zylinder sind ein wichtiges Antriebselement im Maschinenbau. Dabei sind die Einsatzfelder breit gefächert. Stationär vom Sondermaschinenbau über Brückenhebezylinder bis hin zu Sicherheitsbetätigungsfunktionen im Kraftwerk. Mobil von der Kran-Teleskopiereinheit bis zur Agraranwendung. Oftmals unter extremen Bedingungen, hohen Beanspruchungen sowie langen Standzeiten.
Wir stellen uns diesen Anforderungen und können auf umfangreiche Erfahrungen und einem breiten Produktprogramm aus Hydraulikzylindern HZ und Elektrozylindern HEZ zurückgreifen. Die kundenspezifischen Herausforderungen werden dabei unter den Gesichtspunkten der Energieeffizienz, Gewichtsoptimierung, Lebensdauer, Wartung sowie der gesamten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung eines Systems berücksichtigt.
In der Kombination mit HYDAC Hydraulikaggregaten und KineSys Antriebslösungen sind wir in der Lage, komplette Systemlösungen zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus kann Sensorik integriert bzw. aufgebaut werden, die Informationen über Weg, Druck bzw. Kraft an die Steuerung liefern. In Verbindung mit der Steuerung und den jeweiligen Antriebssystem können die Zylinder gesteuert bzw. geregelt betrieben werden. Ein weltweiter Service rundet das umfangreiche Produktspektrum ab.
Hydraulikzylinder
Standardprogramm bis Durchmesser 1000 mm und bis zu 12 m Hub
Hohe Kraftdichte, p< 1000 bar
Hohe Dynamik
Robuste Technik
Mit Endlagendämpfung
Mit adaptierbarer und intelligenter Ventiltechnik
Andere Abmessungen auf Anfrage
Elektrozylinder
Standardprogramm: Verstellkraft bis 25 kN dynamisch, Hübe bis 2 m
Kompakte Antriebseinheit
Selbsthemmung möglich
Hohe Umweltverträglichkeit
Hohe Positioniergenauigkeit
Downloads für diese Kategorie
Zylinder und Zylindersysteme für alle Branchen.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Zylinder für die Systemtechnik.
(0.74 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Hydraulikzylinder und Zylindersysteme für die Mobilhydraulik
(8.53 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulikzylinder im Hydro-Energiesektor
(1.31 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Schnellhubeinheit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulikzylinder für maritime Anwendungen
(2.13 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)