Kühlschmierstoffanlage

Filtration und Pflege erhalten die Qualität Ihres Kühlschmierstoffes und sichern Ihnen damit hohe Ausstoßquoten, die erforderliche Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität Ihrer Erzeugnisse, sowie hohe Standzeiten und Verfügbarkeiten Ihrer Werkzeuge und Anlagen.

Nutzen Sie unsere Erfahrung und das umfassende HYDAC-Produktprogramm für optimierte Lösungen in der dezentralen und zentralen Aufbereitung.

HYDAC liefert Komponenten und Systemlösungen, die sich durch Zuverlässigkeit, geringen Platzbedarf, hohe Standzeiten und Wirtschaftlichkeit auszeichnen.

Zentrale Kühlschmierstoff

Moderne Fertigungstechniken mit hohen Schnittgeschwindigkeiten und Stückzahlen benötigen hohe Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. HYDAC sichert das Fertigungsergebnis durch qualitativ gleichbleibende Medien in Folge zuverlässiger Filter- und Kühlsysteme. HYDAC Filtersysteme werden als Schutzfilter nach der Zentralanlage oder als Arbeitsfilter eingesetzt. Dadurch werden Medienstandzeiten verlängert, Revisionsarbeiten reduziert sowie Anlagenausfälle und Ausschüsse verringert.

Dezentrale Kühlschmierstoff

HYDAC Rückspül- und Kerzenfilter sichern mit hoher Effizienz die Lebensdauer von Kühlschmierstoffanlagen. Ausfälle an Drehdurchführungen, Pumpen und Werkzeugen werden durch eine gleich bleibend hohe Medienqualität minimiert.

Hochdruckstationen

HYDAC Hochdruckstationen stellen zuverlässig die gewünschten Drücke und Flüssigkeitsmengen zur Verfügung. Die Hochdruckpumpe wird mittels automatischer Rückspülfilter geschützt.

Kühlöl / Schneidöl

Kühlölanlagen sind Hydrauliksysteme, die in besonderem Maße gegen Verschmutzung und Wassereinbruch geschützt werden müssen.

  • Prozesswasserversorgung
  • Kühlschmierstoffanlagen
  • Werkzeugmaschinen
  • Umformmaschinen
  • Teilereinigungsanlagen
  • Prüf- und Befüllanlagen
  • Technische Sauberkeit