Radlader

Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihnen die beste Lösung bieten zu können ist unsere Herausforderung.

  • Umfangreiches Maschinen – Know-how
  • Komfortsteigerung durch reduzierte Vibration und Lärm 
  • Verbesserte Bedienbarkeit durch optimierte Auslegung und Verknüpfung von Bauteilen
  • Erhöhte Betriebssicherheit durch Reduzierung von Schnittstellen
  • Einbindung zuverlässiger elektronischer Systeme und Komponenten
  • Kostenoptimierung durch Reduktion der Variantenvielfalt mit Standard-komponenten und modularem Aufbau
  • Aktive Zusammenarbeit in enger Entwicklungspartnerschaft
  • Weltweite kommerzielle und technische Betreuung durch globale Präsenz und lokale Kompetenz

Steuerungen, Arbeits- und Zusatzhydraulik

Mobilsteuerungen als Komplettpaket aus: Hydraulik, Sensorik, Elektronik und Software, alles aus einer Hand oder als Einzelkomponente.

HYDAC – bietet Mobilventile für die gängigen Betätigungsarten (manuell, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch oder elektroproportional), verschiedene Hydraulikkreisläufe und Optionen. Ob in offene- oder geschlossene Kreisläufe, in Monoblock- oder Scheibenbauweise, oder als Kombination aus beiden Varianten, auch mit Lastfühlender Steuerung. Somit besitzen wir ein Baukastensystem zur flexiblen Gestaltung Ihrer komplexen Steuerungen bis ca. 180 l/min und für Druckbereiche bis 350 bar.

  • Konstruktive Ausführung als Monoblock, in Scheibenbauweise oder in Kombinationen,
  • Stellfunktionen mit und ohne Lastabgriff,
  • Verwendung mit Konstant- oder Verstellpumpe möglich,
  • Eine Vielzahl von Steuerschieberkolben und Kennlinien ist erhältlich,
  • Hauptverbraucher in Parallel- oder Serienschaltung,
  • Einfache Integration
    • von Sekundärfunktionen,
    • von Lasthalte- und Senkbremsventilen,
    • des Prioritätsventiles für die Lenkung (OC oder LS Lenkung),
    • des Prioritätsventiles für das Bremssystem mit integrierter Speicherladeschaltung,
    • von Druckfiltern und Speichern (für Notfunktionen),
    • von Druck- und Positionssensoren,
    • Niveauregulierung

Elektronische Steuerungen, Sensoren

Universal Mobil-Steuerungen für

  • zentrale und dezentrale Steuerungsarchitekturen
  • Standard- und sicherheitskritische Anwendungen (EN 13849, IEC 61508) TÜV-zertifiziert
  • Grafikanwendungen

Universal Mobil-Displays

  • für separate Steuergeräte und mit integriertem Steuergerät
  • zur Visualisierung von Fahrzeugparametern im Cockpit des Fahrers/Bedieners

Applikationsgerechte Sensoren

  • Druck und Temperatur
  • Ölzustand
  • Partikelverschmutzung und Feuchte
  • IP 67 / IP 69K
  • hohe Schock- und Vibrationsbelastbarkeit
  • marktgängige elektrische und mechanische Anschlüsse
  • für Standard- und sicherheitskritische Anwendungen(EN 13849, IEC 61508)
  • zur vorsorgenden Fluidpflege und Erhöhung der Betriebssicherheit

Mobile Handmessgeräte

  • für Service, Inbetriebnahme und Instandhaltung
  • zum Erfassen, Anzeigen, Bearbeiten und Speichern von Messdaten

Speichertechnik

Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einzelfall:

  • Energiespeicherung
  • Glättung von Pumpenpulsationen
  • Vermeidung von Druckspitzen bzw. Geräuschen
  • Fahrwerksfederung
  • Schaufeldämpfung
  • Notfunktionen und Lenksysteme
  • Bremssysteme

Vorsteuermodule PCM (Pilot Control Modules) +
Proportionale Vorsteuermodule

  • Als modulares Verkettungssystem für erhöhte Flexibilität oder als kompakter Block bei großen Stückzahlen zur Kostenoptimierung.
  • Beliebige Kombinationen von 3/2-Wegeventilen, Druckbegrenzungsventilen,
    Mengenreglern, hydraulischen Speichern (Notfunktionen, Abbau von Druckspitzen), Filtern
  • Das Proportional-Druckregelventil PDR08-11 ist ein direktgesteuertes 3-Wege-Druckventil in Schieberbauart mit ausgangsseitiger Druckabsicherung der hauptanwendungen als Vorsteuerung für Wegeventile.

6/2- Wege Umschaltventil

Zum Ansteuern von veschiedenen Verbrauchern mit einer Ölversorgung. Funktion beliebig erweiterbar.

Prioritätsventil

Das Mobil- Prioritätventil MPV wird dort eingesetzt, wo eine hydraulische Funktion vorrangig versorgt werden soll.


Der von der vorrangigen Funktion benötigte Ölstrom wird beim Ausführen dieser Funktion in erforderlichem Maße, vom Ölstrom der Pumpe abgezweigt.

Der verbleibende Ölstrom wird anderen Funkltionen zugeführt.

Notlenkpumpen- Kit

Bei Ausfall der Energieversorgung für die Lenkanlage kann das Fahrzeug sicher bis zum Stillstand bewegt werden.

Dieselbetankungspumpen- Kit

Auffüllen des Kraftstofftanks am Fahrzeug ist unabhängig von stationären Tankanlagen möglich.

  • Integrierter Thermoschalter
  • Absolut dichtes Rückschlagventil, keine Leckage

Filtrationslösungen

Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement- Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z.B.:

  • Rücklauf-/ Rücklaufsaug- Filtration mit Filtern RFM und RKM (optional mit im Kopf integriertem Thermo- Bypassventilen). Tankanbau- oder Tankeinbaufilter.
  • Speisekreisfiltration mit Leitungsfilter LPF
  • Druckfiltration mit Leitungsfilter MFM
  • Getriebeölfiltration Saugfilter für Getriebe- und Hydrauliköl
  • Grobschmutz- Entfernung mit Inlinefilter ILF
  • Luftfiltration mit Belüftungsfiltern BF, ELF, ELFL, BD: Breite Standard- Produktpalette, optional mit Duo- Ventil zur Tankvorspannung, Anti- Schwapp- Sicherung möglich, Version mit Lufttrocknung
  • Filterverschmutzungsanzeigen zur Verbesserung der Betriebssicherheit und ggf. Anzeige der Wartungsintervalle
  • Brand- Labeling zur Ersatzteilsicherung, Kennzeichnung der Filterelemente zur Verbesserung der Produktidentifizierung und zur Sicherstellung des Ersatzelemente- Bedarfs

Tank-Filter-Lösungen

Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.

Kühlsysteme

Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm. Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme verfügbar.

  • Integrierte Thermo- Bypassventile
  • Elektrische/ hydraulische Antriebe mit proportionaler Drehzallkontrolle verfügbar
  • Mehrfach Kombi- Kühlsysteme lieferbar

Hubwerksfederung

Hydropneumatisches Federungsystem für Schaufelhubwerke. Der Steuerblock wird mit Kolben- und Stangenseite der Hubwerkszylinder und der Federungseinheit verbunden.


Das System federt die im Fahrbetrieb auftretenden Nickschwingungen ab.

Im Arbeitsablauf wird durch aktiven Druckausgleich hohe Betriebssicherheit erreicht.

Kabinenfederung

Hydropneumatische Kabinenfederung mit angepasster Dämpfung und Niveauregulierung zur vollen Ausnutzung des Federweges der Kabine.

Accessoires

Komplettierung hydraulischer Systeme.

  • Füllstandsanzeige- und Kontrollen, auf Wunsch mit integrierten elektronischen Sensoren zur spezifischen Anbindung an die Kundensoftware.
  • Befestigungselemente für Komponenten und Leitungen.
  • Kugelhähne als Bauelemente oder in fahrzeugspezifischen Kombinationen.
  • Bagger
  • Radlader
  • Teleskoplader
  • Straßenbaumaschinen