Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihnen die beste Lösung bieten zu können ist unsere Herausforderung.
Generieren moderner Steuerungskonzepte mit HYDAC Sensorik, Elektronik, oder als einbaufähiges Gesamtkonzept.
Speciher aller Funktionsprinzipien für jeden Einzelfall:
Steuerungen als Komplettpaket:
Hydraulik, Sensorik, Elektronik und Software aus einer Hand oder als Einzelkomponente.
HYFLEK- Baukastensystem zur flexiblen Gestaltung komplexer Steuerungen bis ca. 130l/min. Alle gängigen Hydraulikkonzepte realisierbar: Konstantvolumina, Load Sensik, etc.
Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.
Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement- Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z.B.:
Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm, Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme verfügbar.
Bei Ausfall der Energieversorgung für die Lenkanlage kann das Fahrzeug sicher bis zum Stillstand bewegt werden.
Auffüllen des Kraftstofftanks am Fahrzeug ist unabhängig von stationären Tankanlagen möglich.
Das FDE, Feder-Dämpfer-Element, ist ein Standardelement zur hydropneumatischen Federung von Fahrzeugkabinen mit adaptiver Dämpfung und Niveauregulierung zur vollen Ausnutzung des Federweges. Der speziell dafür entwickelte, extrem reibungsarme Federungszylinder ist für vertikale Lasten bis zu 300 kg konzipiert. Die Systemabstimmung kann kundenspezifisch durchgeführt werden.
Zur Komplettierung hydraulischer Systeme: