Anforderungen an moderne Baumaschinen & Mining-Fahrzeuge HYDAC bietet Ihnen auf Ihre Ansprüche optimal abgestimmte Systeme
Energieeffizienz
Steigende Treibstoffpreise, strengere Richtlinien und das Streben nach nachhaltigen Lösungen erhöhen die Anforderungen an Baumaschinen & Mining-Fahrzeuge. Ganz deutlich im Fokus steht Energieeffizienz: Nur mit innovativen Systemen und ganzheitlichem Engineering lässt sich diese optimieren. HYDAC bietet Ihnen umfangreiche Lösungen, damit Sie langfristig Betriebskosten einsparen.
Nachhaltigkeit
In Städten und Ballungsgebieten ist unsere Umwelt besonders belastet. Zum Schutz von Mensch und Natur entwickelt HYDAC aus diesem Grund Systeme, die die verschärften Emissionsanforderungen zielgerichtet erfüllen. Dabei setzen wir beispielsweise auf Elektromobilität und Wasserstoff-Lösungen. Und das ohne Abstriche bei der Produktivität – unsere Steuerungs- und Antriebslösungen ermöglichen hohe Leistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz.
Maschinenverfügbarkeit
Mit steigender Komplexität und erhöhten Anforderungen an die Produktivität mobiler Arbeitsmaschinen steht besonders eines im Fokus: Höchste Einsatzfähigkeit. Denn Ausfälle und ungeplante Wartungsarbeiten sind kostenintensiv. Optimieren Sie mit HYDAC Ihre Planungssicherheit. Wirksame Kraftstofffiltration und eine intelligente Zustandsüberwachung sorgen für eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit. So verlängern wir als Experten für Condition Monitoring und Predictive Maintenance die Lebensdauer Ihrer Fluide und Komponenten.
Ihre Herausforderungen – unsere AntwortWir sind Ihr Entwicklungspartner für ganzheitliche Lösungen
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die nächste Generation Ihrer Baumaschinen & Mining-Fahrzeuge: Wir sind Ihr Entwicklungspartner und unterstützen Sie dabei, Komplexität zu reduzieren und Differenzierung zu schaffen. Unser Ziel: Herausforderungen und Trends in kundenspezifische Lösungen umsetzen.
Sie suchen nach Lösungen zu den folgenden Trends und Herausforderungen? Dann entdecken Sie unsere HYDAC Leitthemen!
Elektromobilität
Assistenzsysteme & Automation
Systemelektronik
Joystick-Lenkung
In Verbindung mit hydraulischen Proportionalventilen erhalten Sie von HYDAC Ihre präzise Joystick-Lenkung. Das System kann parallel zu einem mechanisch-hydraulischen Lenksystem eingesetzt und wahlweise per Umschaltung aktiviert werden. Dank modularem Aufbau ist die HYDAC Joystick-Lenkung einfach in bestehende oder neue Fahrzeugarchitekturen zu integrieren. Setzen Sie auf unser komfortables und einfach bedienbares Lenksystem – für den Einsatz auf der Baustelle, dem Betriebsgelände oder Feld.
Federung
Komfort und Sicherheit – Faktoren, die an langen Arbeitstagen für Maschinenbediener besonders zählen. HYDAC bietet Ihnen hierfür maßgeschneiderte Lösungen: Unsere Federungssysteme unterstützen dabei, Bodenunebenheiten auszugleichen, Schwingungsbelastungen auf den Fahrer zu reduzieren und die Fahrstabilität zu erhöhen. Dabei finden unsere HYDAC Experten die passgenaue Lösung für Ihre Ansprüche. Profitieren Sie von unserer System- und Engineering-Kompetenz: Setzen Sie für Ihr passgenaues Federungssystem auf HYDAC.
Für jeden Anspruch das optimale Federungssystem – lernen Sie unser Portfolio kennen
HYDAC Achsfederung
Die optimale Federung für jeden Fahrzeugtypen: Durch den hohen Integrationsgrad der HYDAC Komponenten sind unsere einbaufertigen Lösungen exakt auf Ihre Maschine konfigurierbar – dabei bieten wir eine intelligente Regelung mit smarten Sensoren sowie Software und Parametrierung über Display. Für lastunabhängigen Fahrkomfort.
HYDAC Kabinenfederung
Minimierte Wank- und Nickbewegungen für den Maschinenfahrer: Die kompakte hydropneumatische Kabinenfederung von HYDAC entkoppelt die Kabine vom Fahrzeugchassis. Dabei passt das intelligente Federbein die Dämpfungskraft fahrsituationsabhängig an. Das steigert den Fahrkomfort und sorgt für eine sichere Maschinenbedienung.
HYDAC Auslegerfederung
Reduzieren Sie Nickschwingungen: Für ein sicheres Fahrverhalten bietet HYDAC Lösungen für Auslegerfederungen in verschiedensten Größen und Ausführungen. Unsere bewährten Systeme ermöglichen ein stabileres Lenkverhalten, höhere Umschlagsleistungen und eine geringere mechanische Belastung. Kurzum: Sie reduzieren Verschleiß und Stillstandzeiten und sparen so wertvolle Kosten.
Maschinensteuerung
Ob in beengten Arbeitsräumen oder sich ändernden Umgebungsbedingungen: Bau- und Mining-Fahrzeuge müssen nicht nur sicher und zuverlässig agieren. Denn eine einfache Maschinenbedienung bei gleichzeitig hoher Präzision schafft den ausschlaggebenden Wettbewerbsvorteil. Mit HYDAC erhalten Sie Ihre platzsparende und energieeffiziente Maschinensteuerung – für mehr Produktivität. Unser Baukastenkonzept ermöglicht standardisierte, modulare Systeme, angepasst an Ihre Maschinenbedürfnisse. Dabei bieten wir Ihnen von der passenden Elektronik, wie HMI und Controller, über elektrische und hydraulische Antriebs- und Regeltechnik sowie Sensorik und Software alle Elemente in der Steuerungskette.
HYDAC Maschinensteuerung – innovative Systeme für Ihre Baumaschinen und Mining-Fahrzeuge
HYDAC Hauptsteuerung
Gerade in mobilen Anwendungen arbeiten verschiedenste Aktuatoren parallel. Mit unserem breiten Produktprogramm an Hauptsteuerventilen ermöglichen wir eine vereinfachte Maschinenbedienung bei gleichzeitiger Produktivitätssteigerung. Dank großem Feinsteuerbereich steuern Sie dabei bis zu zehn Funktionen gleichzeitig – und das bei höchster Präzision. Für eine effiziente Maschinensteuerung und maximale Ergebnisse lässt sich unsere Ventiltechnik funktionsspezifisch optimieren.
HYDAC Vorsteuerung
Innovative Ventiltechnik: Unsere HYDAC Pilotventile überzeugen mit geringer Hysterese und Leckage sowie hoher Wiederholgenauigkeit. Die präzise HYDAC Vorsteuerung ermöglicht ein exaktes Ansprechverhalten und damit eine exakte Maschinenreaktion – schon bei feinsten Signaländerungen. Profitieren auch Sie von unserem breiten Produktportfolio. Kombiniert mit Filter, Speicher und Sensorik, erweitert zu einem Vorsteuersystem.
HYDAC Lüftersteuerung
Ein erheblicher Teil der Nennleistung des Antriebsmotors entfällt allein auf den Lüfterantrieb – umso wichtiger ist die Auswahl des richtigen Kühlers und der dazugehörigen Lüfterregelung. Abgestimmt auf Ihren Bedarf erhalten Sie von unseren Experten verbrauchsoptimierte Lüftersteuerungen sowie ganzheitliche Thermomanagement-Lösungen für mehr Effizienz und reduzierte Emissionen.
Hydrauliksteuerungen für Zusatzkreise
Anbaugeräte erhöhen sowohl die Vielseitigkeit, als auch den Nutzungsgrad von Maschinen. Umso mehr werden Erdbewegungsmaschinen als multifunktionale Geräteträger genutzt. Dafür müssen Baumaschinen mit extra Hydraulik-Zusatzkreisen und Schnellwechselsystemen ausgestattet werden. Mit HYDAC legen Sie die Basis für Ihr Tool Management – von Steuerventilen für flexible Zusatzkreis-Konfigurationen über eine individuelle Druckabsicherung in Kombination mit separatem Tankrücklauf bis hin zur Ansteuerung von Schnellwechselsystemen. Lassen Sie sich von unseren Experten zu Ihrer optimalen Lösung beraten.
Tankoptimierung
Optimal auf Ihre Ansprüche angepasste Filtrationskonzepte ermöglichen es, das Volumen Ihres Tanks um bis zu 30 - 40 % zu reduzieren. Dabei müssen Sie nicht auf Effizienz verzichten – HYDAC entwickelt Filtrationslösungen für kleine Tanks mit erhöhter Entgasungsleistung und perfekter Luftabscheidung, abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Das schafft bedeutende Gestaltungsfreiheit in Ihrer Maschine und bietet reduzierten Materialeinsatz, geringeres Ölvolumen und einfachen, komfortablen Servicezugang.
Diesel Protection
In produktionsorientierten Branchen wie der Mining- oder Baumaschinenindustrie sind Faktoren wie Leistung, Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten entscheidend. Eine wirksame Kraftstofffiltration bietet für diese Herausforderungen die Lösung. Von der Herstellung bis zum Verbrauch – für jeden Schritt des Prozesses bietet Ihnen HYDAC aus diesem Grund spezifische Produkte zur optimalen Fluidüberwachung und -pflege. Das sorgt für höchste Dieselqualität auf dem gesamten Transportweg.