Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihr Anspruch ist unsere Herausforderung Ihnen die beste Lösung zu bieten:
Applikationsgerechte Sensoren:
Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einsatzfall:
Leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm, Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind verfügbar.
Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.
Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement-Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z. B.:
Rücklauffiltration mit Rücklauffilter RFM
Speisekreisfiltration mit Leitungsfilter LPF
Druckölfiltration mit Leitungsfilter MFM
Grobschmutz-Entfernung mit Inline-Filter ILF
Luftfiltration mit Belüftungsfiltern BF, ELF, ELFL, BD
Filterverschmutzungsanzeigen zur Verbesserung der Betriebssicherheit und gegebenenfalls Anzeige der Wartungsintervalle
Brand-Labelling zur Ersatzteilsicherung Kennzeichnung der Filterelemente zur Verbesserung der Produktidentifizierung und zur Sicherstellung des Ersatzelemente-Bedarfs
Das FDE, Feder-Dämpfer-Element, ist ein Standardelement zur hydropneumatischen Federung von Fahrzeugkabinen mit adaptiver Dämpfung und Niveauregulierung zur vollen Ausnutzung des Federweges. Der speziell dafür entwickelte, extrem reibungsarme Federungszylinder ist für vertikale Lasten bis zu 300 kg konzipiert. Die Systemabstimmung kann kundenspezifisch durchgeführt werden.
Zur Komplettierung hydraulischer Systeme.