Müllfahrzeuge

Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihr Anspruch ist unsere Herausforderung Ihnen die beste Lösung zu bieten:

  • Umfangreiches Maschinen – Know-how 
  • Steigerung der Performance durch integrierte, ganzheitliche Systeme
  • Erhöhung der Verfügbarkeit durch Reduktion von Schnittstellen
  • Komfortsteigerung durch Reduzierung von Schwingungen, Vibrationen und Lärm
  • Aktive Zusammenarbeit in enger Enwicklungspartnerschaft, Weltweite kommerzielle und technische Betreuung durch globale Präsenz und lokale Kompetenz

Elektronische Steuerungen, Sensoren

Universal Mobil-Steuerungen für

  • zentrale und dezentrale Steuerungsarchitekturen
  • Standard- und sicherheitskritische Anwendungen (EN 13849, IEC 61508) TÜV-zertifiziert
  • Grafikanwendungen

Universal Mobil-Displays

  • für separate Steuergeräte und mit integriertem Steuergerät
  • zur Visualisierung von Fahrzeugparametern im Cockpit des Fahrers/Bedieners

Applikationsgerechte Sensoren

  • Druck und Temperatur
  • Ölzustand
  • Partikelverschmutzung und Feuchte
  • IP 67 / IP 69K
  • hohe Schock- und Vibrationsbelastbarkeit
  • marktgängige elektrische und mechanische Anschlüsse
  • für Standard- und sicherheitskritische Anwendungen(EN 13849, IEC 61508)
  • zur vorsorgenden Fluidpflege und Erhöhung der Betriebssicherheit

Mobile Handmessgeräte

  • für Service, Inbetriebnahme und Instandhaltung
  • zum Erfassen, Anzeigen, Bearbeiten und Speichern von Messdaten

Steuerungen, Arbeits- und Zusatzhydraulik

Mobilsteuerungen als Komplettpaket aus: Hydraulik, Sensorik, Elektronik und Software, alles aus einer Hand oder als Einzelkomponente.

HYDAC – bietet Mobilventile für die gängigen Betätigungsarten (manuell, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch oder elektroproportional), verschiedene Hydraulikkreisläufe und Optionen. Ob in offene- oder geschlossene Kreisläufe, in Monoblock- oder Scheibenbauweise, oder als Kombination aus beiden Varianten, auch mit Lastfühlender Steuerung. Somit besitzen wir ein Baukastensystem zur flexiblen Gestaltung Ihrer komplexen Steuerungen bis ca. 180 l/min und für Druckbereiche bis 350 bar.

  • Konstruktive Ausführung als Monoblock, in Scheibenbauweise oder in Kombinationen,
  • Stellfunktionen mit und ohne Lastabgriff,
  • Verwendung mit Konstant- oder Verstellpumpe möglich,
  • Eine Vielzahl von Steuerschieberkolben und Kennlinien ist erhältlich,
  • Hauptverbraucher in Parallel- oder Serienschaltung,
  • Einfache Integration
    • von Sekundärfunktionen,
    • von Lasthalte- und Senkbremsventilen,
    • des Prioritätsventiles für die Lenkung (OC oder LS Lenkung),
    • des Prioritätsventiles für das Bremssystem mit integrierter Speicherladeschaltung,
    • von Druckfiltern und Speichern (für Notfunktionen),
    • von Druck- und Positionssensoren,
    • Niveauregulierung

Tank-Filter-Lösungen

Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.

Filtrationslösungen

Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement-Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z. B.:
Rücklauffiltration mit Rücklauffilter RFM

  • Als Tankanbau- oder Tankeinbaufilter
  • Bei Tankintegration (Set-Version) bis zu 2.000 l/min

Speisekreisfiltration mit Leitungsfilter LPF

Druckölfiltration mit Leitungsfilter MFM

Grobschmutz-Entfernung mit Inline-Filter ILF

Luftfiltration mit Belüftungsfiltern BF, ELF, ELFL, BD

  • Breite Standard-Produktpalette
  • Optional mit Duo-Ventil zur Tankvorspannung
  • Anti-Schwapp-Sicherung möglich
  • Version mit Lufttrocknung

Filterverschmutzungsanzeigen zur Verbesserung der Betriebssicherheit und gegebenenfalls Anzeige der Wartungsintervalle

Brand-Labelling zur Ersatzteilsicherung Kennzeichnung der Filterelemente zur Verbesserung der Produktidentifizierung und zur Sicherstellung des Ersatzelemente-Bedarfs

Kühlsysteme

Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm, Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme verfügbar.

  • Integrierte Thermo-Bypass Ventile
  • Elektrische / hydraulische Antriebe mit proportionaler Drehzahlkontrolle verfügbar
  • Mehrfach Kombi-Kühlsysteme lieferbar

Federungssysteme

Für gesteigerte Komfortforderungen und Erhöhung der Fahrstabilität.

  • Lastunabhängige, hydropneumatische Fahrwerksfederung mit Niveauregulierung, Achsliften, Sperrfunktion, Wankstabilisierung und automatischer Fehleranzeige.
  • Optimale Abstimmung des Fahrwerks an den Beladungszustand (Niveauregulierung).
  • Federung des Spritzgestänges.
  • Hydropneumatisches Federungssystem für Knickdeichseln.

Accessoires

Komplettierung hydraulischer Systeme.

  • Füllstandsanzeige- und Kontrollen, auf Wunsch mit integrierten elektronischen Sensoren zur spezifischen Anbindung an die Kundensoftware.
  • Befestigungselemente für Komponenten und Leitungen.
  • Kugelhähne als Bauelemente oder in fahrzeugspezifischen Kombinationen.
  • Kehrmaschinen
  • Müllfahrzeuge
  • Anbaugeräte