Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihnen die beste Lösung bieten zu können ist unsere Herausforderung.
Universal Mobil-Steuerungen für
Universal Mobil-Displays
Applikationsgerechte Sensoren
Mobile Handmessgeräte
Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einsatzfall:
Mobilsteuerungen als Komplettpaket aus: Hydraulik, Sensorik, Elektronik und Software, alles aus einer Hand oder als Einzelkomponente.
HYDAC – bietet Mobilventile für die gängigen Betätigungsarten (manuell, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch oder elektroproportional), verschiedene Hydraulikkreisläufe und Optionen. Ob in offene- oder geschlossene Kreisläufe, in Monoblock- oder Scheibenbauweise, oder als Kombination aus beiden Varianten, auch mit Lastfühlender Steuerung. Somit besitzen wir ein Baukastensystem zur flexiblen Gestaltung Ihrer komplexen Steuerungen bis ca. 180 l/min und für Druckbereiche bis 350 bar.
Bei Ausfall der Energieversorgung für die Lenkanlage kann das Fahrzeug sicher bis zumStillstand bewegt werden.
Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.
Am Fahrzeug ist unabhängig von stationären Tankanlagen möglich.
Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement-Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z. B.:
Rücklauffiltration mit Rücklauffilter RFM
Speisekreisfiltration mit Leitungsfilter LPF
Druckölfiltration mit Leitungsfilter MFM
Grobschmutz-Entfernung mit Inline-Filter ILF
Luftfiltration mit Belüftungsfiltern BF, ELF, ELFL, BD
Filterverschmutzungsanzeigen zur Verbesserung der Betriebssicherheit und gegebenenfalls Anzeige der Wartungsintervalle
Brand-Labelling zur Ersatzteilsicherung Kennzeichnung der Filterelemente zur Verbesserung der Produktidentifizierung und zur Sicherstellung des Ersatzelemente-Bedarfs
Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm, Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme verfügbar.
Hierbei können einzelne Komponenten wie Ventile, Speicher, Filter sowie Teil-Systeme zusammen in einem Block integriert werden.
Die Vorteile:
Zur Komplettierung hydraulischer Systeme: