Umfassende Expertise in der Öl-, Gas- und Offshore-IndustrieGlobale Präsenz mit internationalen Fertigungsstandorten

Egal, ob Upstream, Midstream oder Downstream – HYDAC unterstützt Sie dabei, die effektivsten Lösungen für Ihre Herausforderungen zu finden. Dabei bieten wir Ihnen verschiedene Produkte für Ihre Onshore-, Offshore- und Subsea-Anwendungen. Von der Komponente bis hin zum kompletten System.

Energieeffizienz

Zur Verringerung der CO2-Emissionen in der Gas- und Ölindustrie bedarf es zukunftsweisender Lösungen. Mit einer optimalen Energiespeicherung und -rückgewinnung Ihrer Anlagen leisten Sie langfristig einen wichtigen Beitrag für das Klima und reduzieren gleichzeitig Ihre Lebenszykluskosten. HYDAC unterstützt Sie auf diesem Weg mit optimierten Komponenten und Systemen.

Energieeffizienz in der Gas- und Ölindustrie:
Unsere Produktlösungen

HYDAC & QHP Speicher

Entwickelt für Mechanical Seal, Topside- und Unterwasseranwendungen: HYDAC & QHP Blasen- und Kolbenspeicher speichern Ihre Energie zuverlässig. Ob spezielle Elastomer, Stahlmaterialen oder Anschlüsse – wir passen uns Ihren Applikationen an. Informieren Sie sich über unser Sortiment an Speichertechnologien.

Mehr zu HYDAC & QHP Speicher

HYDAC Hydraulikfiltration

Für das effiziente Wirtschaften mit Ressourcen sind unsere energiesparenden Hydraulikfiltrationslösungen mit optimierter Elementtechnologie die beste Wahl. Einfach im Handling und mit hoher Filtrationsleistung ausgestattet, sind sie bestens für den Einsatz in Onshore- und Offshore-Anwendungen geeignet.

Mehr zu HYDAC Hydraulikfiltern

HYDAC Hydraulikzylinder

Setzen Sie auf maximale Sicherheit und minimalem Ressourceneinsatz! Unsere hocheffizienten Hydraulikzylinder zur Steuerung und Regelung erfüllen dank ihrem hohen Wirkungsgrad höchste Anforderungen. Individuelle Anpassungen sind jederzeit möglich – sprechen Sie uns jetzt an.

Mehr zu HYDAC Hydraulikzylindern

HYCOM Hydraulikaggregat

Effizienz steigern dank unserer langjährigen Expertise in der Hydraulik – HYCOM Hydraulic Power Unit eignet sich für den Einsatz auf Offshore-Plattformen (Wellenkompensation) oder Windradfundamenten. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr über unsere Hydraulikaggregate.

BIERI Mikropumpen

Bohrwerkzeuge für die Erdölförderung sind extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt. Die zuverlässigen Mikropumpen von BIERI unterstützen Sie bei einem optimierten Betrieb Ihrer Bohrwerkzeuge. Überzeugen Sie sich von unserem breiten Angebot an BIERI-Mikropumpen.

Mehr zu BIERI Mikropumpen

HYDAC Sensoren

Ob Druckschalter, Delta P-Druckmessumformer oder Druckaufnehmer in Standard- oder redundanten Designs – unsere zertifizierte Sensorik ist ideal ausgelegt für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. Profitieren Sie von unseren langlebigen und robusten Lösungen für Ihre Onshore-, Offshore- und Subsea-Anwendungen.

Mehr zu HYDAC Sensoren

Nachhaltigkeit

Eine weltweite Herausforderung, der sich jeder Industriezweig stellen muss: Nachhaltigkeit spielt insbesondere in der Gas- und Ölindustrie eine wichtige Rolle. Von der Filtration über die Kühlung bis hin zu effizienten Antriebskonzepten – mit unseren Produkten können Sie langfristig Ressourcen einsparen. Gemeinsam ermitteln wir die Potenziale Ihrer Offshore-, Onshore- oder Subsea-Anwendung. Für einen nachhaltigen Anlagenbetrieb!

Nachhaltigkeit in der Gas- und Ölindustrie:
Unsere Produktlösungen

HYDAC Automatischer Rückspülfilter AutoFilt® RF3

Schützen Sie Ihre Hochdruckpumpen und Membrananlagen – unser RF3 hat sich bestens für die Grobfiltration von Injektionswasser bewährt. Eine optimierte Filtration führt so zu weniger Verschleiß an den nachfolgenden Maschinen und Anlagen. Bewährte Qualität mit den automatischen Rückspülfiltern von HYDAC.

Mehr zu HYDAC AutoFilt®

 

HYDAC Prozessleitungsfilter PLF1

Kompakt, langlebig, anwenderfreundlich – unser Prozessleitungsfilter wird individuell auf Ihre Anwendung angepasst. Dadurch erreicht er exzellente Abscheideraten sowie einen geringen CO2-Fußabdruck. Ideal ausgelegt für die Feinfiltration in Überwasser-Wasserinjektionssystemen.

HYDAC Kühltechnik

In Onshore- und Offshore-Anwendungen kann ein abgestimmtes Thermomanagement den Ressourceneinsatz minimieren. Mit HYDAC an Ihrer Seite optimieren Sie die Kühlung Ihrer Hybrid- und Batteriesysteme. Überzeugen Sie sich von unserer breiten Auswahl an Kühl- und Temperierlösungen.

Mehr zu HYDAC Kühltechnik

HYDAC KineSys Drehzahlvariables Antriebssystem

Dank bedarfsgerechter Auslegung zu mehr Effizienz und verringerter Komplexität. Egal, ob zur Kühlung von Wechselrichtern oder für die Versorgung von Getriebe- und Motorlagern mit Schmieröl – unsere Antriebstechnologie liefert Ihnen Energie on demand.

Mehr zu HYDAC KineSys

HYDAC Unterwasserkugelhahn

Unser kompaktes Unterwasserventil mit schwimmender Kugel und bidirektionalem Sitz ist für den Einsatz in temporären Anwendungen bestens geeignet. Eine ein- oder beidseitige ROV-Bedienung mit geringen Anforderungen an das Drehmoment ist möglich. Optimal ausgelegt für die elektrische Ansteuerung bei geringem Drehmoment und produziert in NORSOK M630/ ASTM-Material. Unsere Unterwasserkugelhähne sind zertifiziert nach DNV-GL gemäß ISO 10423 – Leistungsanforderung 1 (PR1).

Mehr zu HYDAC Kugelhähnen

HYDAC Schmierölsystem

Standardisiert, modular und größenvariabel: Die Schmierölsysteme von HYDAC mit patentierter Entgasungstechnik passen sich jeder Herausforderung an. Kontaktieren Sie unsere Experten jetzt und erfahren Sie, wie Sie CO2 und Kosten nachhaltig einsparen!

Anlagenverfügbarkeit

Sie möchten wissen, wie Sie Ihr Betriebsergebnis optimieren können? Mit unserer langjährigen Expertise zeigen wir Ihnen den Weg. Ob Fluidpflegeaggregate, smarte Software oder Labordienstleistungen – HYDAC bietet Ihnen ein umfangreiches Produktspektrum für Ihre Applikationen in Upstream, Midstream und Downstream. So steigern wir dank abgestimmter Service- und Wartungszeiten die Produktivität Ihrer Anlage.

Anlagenverfügbarkeit in der Gas- und Ölindustrie:
Unsere Produktlösungen

HYDAC Vakuum-Entwässerungsaggregat FAM Ex

Sicherer Betrieb in gasexplosiven Atmosphären Zone 1 und 2: Das HYDAC FluidAqua Mobil gewährleistet in der Ex Ausführung die sichere Entwässerung, Entgasung und Filtration Ihrer Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten. Bei unserer Auswahl an Baugrößen und Ausführungen finden Sie das Aggregat, das optimal zu Ihrer Anwendung passt.

HYDAC CMX Suite

Die Hardware und Software, die Ihre digitale Transformation voranbringt: Unsere CMX Suite ist ein Tool, das Sensordaten erfasst, strukturiert und visualisiert. Für die Zustandsüberwachung Ihrer Systeme liefert sie Ihnen die Daten direkt in die Cloud oder auf Ihren lokalen Server.

HYDAC Condition Monitoring Package für explosionsgefährdete Bereiche

Mit dem Online-Messsystem überwachen Sie die  Feststoffverschmutzung und den Fluidzustand in explosionsgefährdeten Bereichen (Zone 1 und 2).
Dank des integrierten Datenloggers und Netzwerk-Interface HYDAC CSI-C-11 lassen sich moderne Instandhaltungsstrategien einfach umsetzen.

HYDAC OffLine Filter OLF 15-60 Ex

Unsere HYDAC OffLine Filter der OLF 15/30/45/60 ATEX Baureihe dienen in explosionsgefährdeten Bereichen als robuste Nebenstromaggregate für den stationären Einsatz an Hydraulik- und Schmieranlagen mit großen Ölmengen. Erfahren Sie jetzt mehr!

HYDAC Filterelement Stat-Free® / Stat-X®

Schützen Sie Ihre Filter vor Funken und Explosionen! Unsere hochwertige Filterelementtechnologie verhindert elektrostatische Entladungen, so ist Ihre Betriebssicherheit sicher. Gleichzeitig kann die Lebensdauer von Öl- und Filterelementen verlängert und Ölwechsel reduziert werden.

HYDAC Fluid Care Center

Sie benötigen eine fachkundige Analyse Ihrer Fluide? Unsere Experten stehen für Sie bereit. In unserem Fluid Care Center nehmen wir sachkundige Prüfungen Ihrer Proben vor und ermitteln Lösungsvorschläge, um die Systemgesundheit wiederherzustellen. Gemeinsam optimieren wir den Zustand Ihrer Hydraulikflüssigkeiten.

Downloads