Die HYDAC Produkte für die Verfahrenstechnik tragen durch ihre hohe Qualität dazu bei, die Funktion zu sichern und die Lebensdauer von Komponenten, Systemen und Maschinen in erheblichem Maße zu verlängern. Die vorgestellten Produkte sind das Ergebnis zahlreicher Feldversuche, der Forschung in eigenen Labors der HYDAC Gruppe und jahrzehntelanger Erfahrung in der Verfahrenstechnik.

Filtermaterialien

  • Chemicron® (Metallfaservlies)
  • DekaRheo, MegaRheo (Schmelzversponnenes Kunststoffvlies)
  • Betamicron® (Glasfaservlies)
  • Drahtgewebe
  • Spaltrohr
  • Lochblech

Filtertechnik

Leitungsfilter PRFL, Siebkorbfilter PRFS, Multi-Rheo-Filter PMRF, Prozessfilter PFL, PFM, PFH, Edelstahl-Druckfilter EDF, Prozessbeutelfilter PBF

Filterelemente

  • Filterkerzen
  • Siebkorb-Filterelemente
  • Spaltrohr-Elemente

Die Produktpalette umfasst Komponenten zur Filtration von niedrig- bis hochviskosen Medien für die verfahrenstechnische, chemische und kunststoffverarbeitende Industrie.

Automatikfilter

  • Rückspülfilter AutoFilt® RF3
  • Rückspülfilter AutoFilt® RF4
  • AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
  • Rückspülbarer Hochdruckfilter AutoFilt® RFH

Systemlösungen

HYDAC entwickelt für und mit seinen Kunden integrierte Komplettlösungen, die sich aus unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen zusammensetzen.

  • Backflush Treatment Unit BTU
  • TwistFlow Strainer Station
  • Kundenspezifische Skid- und Systemlösungen für die Prozesstechnik

Kühlschmierstoff- Aufbereitungsanlage

Kühlschmierstoff-Aufbereitungsanlage mit automatischem Rückspülfilter AutoFilt® RF3 zur Arbeitsfiltration an Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren,
Transferstraßen und Waschmaschinen und zur Aufbereitung der Rückspülmenge über das Process-Drall-Sieb.

Öl-Service-Aggregate

Mobile Filter-Pumpen-Einheiten zur Befüll-, Spül- und Nebenstromfiltration. Anwendungen bei Inbetriebnahme, Ölwechsel und Wartungsarbeiten.

Messtechnik und Sensorik

Applikationsgerechte Sensorik für Druck, Temperatur, Füllstand, Volumenstrom und
Ölzustand; spezieller elektronischer 4-fach Druckschalter mit TÜVBescheinigung
auch zum Einsatz in sicherheitsrelevanten Steuerungen (TRD 421); Geräte zum Schalten, Steuern und Regeln; Multifunktions-Handmessgeräte.

Anlagen

  • Steuerung und Regelung für Sicherheitsüberströmstationen, bauteilgeprüft und nach TRD 421.
  • Kombinierte Schmier-, Sperrund Regelölversorgung mit Entgasungseinheit für Turbo- Kompressor in einer Crack- Anlage.

Hydrospeicher

Blasenspeicher, Membranspeicher und Kolbenspeicher zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Energiespeicherung, Volumenkompensation und Medientrennung.

Blasenspeicherstationen

Mit Überwachungsgeräten bis 550 bar, z. B. für Sicherheitssteuerungen 

Hydro-Stellantriebe

Zur Betätigung von Klappen, Schiebern, Weichen, etc.; Kraft bis 750 kN, Hub bis 1.000 mm, Verfahrgeschwindigkeit bis 50 mm/s, Speichergröße bis 50 l.

Accessoires

  • Edelstahl-Kugelhähne: zum Absperren von Gasen, Chemikalien, Lacken, Wasser etc.; Betriebsüberdruck bis maximal 500 bar, Nenngrößen 4 - 200.
  • HY-ROS Befestigungstechnik: ein umfangreiches Befestigungsprogramm für Rohre, Schläuche und Komponenten.
  • Verschraubungssysteme, Mess- und Schnellverschlusskupplungen.

Qualität

Basierend auf den globalen und lokalen Qualitätsnormen, System- und Produktzulassungen gewährleistet die HYDAC Process Technology, dass die Produkte und Dienstleistungen forderungsgerecht hergestellt und ausgeliefert werden.