Die zentrale hydraulische Funktion auf der Drehmaschine ist die Betätigung des Spannfutters. Eine zuverlässige Bereitstellung und die genaue Einstellung und Kontrolle des Spanndrucks sind von zentraler Bedeutung für die Funktion der Maschine. HYDAC stellte Aggregate und Ventilmodule für alle Anwendungen in der Drehmaschine zur Verfügung.
Hochleistungs-Motorspindeln an Drehmaschinen erfordern eine sichere und störungsfreie Flüssigkeitskühlsystem, mit dem falls erforderlich auch weitere Antriebe gekühlt werden können. Die Rückkühlung kann wahlweise durch Luft, Wasser oder eine Kompressorsystem erfolgen.
Für die Steuerung der Kühlschmierstoffströme stellt HYDAC Kolbensteuer- oder Coaxialventile zur Verfügung. Kommen angetriebene Werkzeuge mit einer inneren Kühlmittelzufuhr zum Einsatz, so sind für Schutzfiltration der Hochdruckpumpen Leitungs-, Doppelumschalt- und Rückspülfilter zur Verfügung.