von der Komponente zum System ...

  • Komfortsteigerung durch reduzierte Vibrationen und Lärm
  • Erhöhte Betriebssicherheit durch Reduzierung von Schnittstellen
  • Vorsteuermodule PCM (Pilot Control Modules)
    • Als modulares Verkettungssystem
  • Elektronische Steuerungen, Sensoren sowie Condition Monitoring
    zur Komplettierung der Systemelektronik
    • Grenzlastregelung
    • Elektrohydraulisches LS
    • Integrierte Betriebsdatenerfassung
    • Steuerungen von Sonderausstattungen
    • Abschalteinrichtungen zum Schutz der Fahrzeugsysteme
    • Sicherheitsabschaltung zum Schutz vom Fahrer und Maschine
  • Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einsatzfall:
    • Energiespeicherung
    • Glättung von Pumpenpulsationen
    • Vermeidung von Druckspitzen bzw. Geräuschen
    • Fahrwerksfederung
    • Gewichtsausgleich
  • Proportionale Vorsteuerungsmodule
  • Tank-Filter-Lösungen, Einbaufertige Komplettsysteme,
    • optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.
  • Filtrationslösungen
    • Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement-Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und kurze Wartungs-Intervalle für
      • Rücklauffiltration,Speisekreisfiltration, Vorsteuerölfiltration
      • Grobschmutz-Entfernung
      • Luftfiltration
      • Filterverschmutzungsanzeigen
  • Kühlsysteme
    • Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm, Emissionen
      (EURO 4, TIER 3)
    • Mehrfach Kombi-Kühlsysteme
    • Integriertes Thermo-Bypass-Ventil
    • Elektrische/hydraulische Lüfterantriebe (Softstart)
  • Notlenkpumpen-Kit
    • zur Energieversorgung für die Lenkanlage bis zum Stillstand.
  • Dieselbetankungspumpen-Kit
    • Auffüllen des Kraftstofftanks am Fahrzeug unabhängig von stationären Tankanlagen.
  • Drehdurchführungen
    • Zur rotatorischen Übertragung der Hydraulik, Elektrik und Luft.
  • Federungssysteme
  • Nivellierungssysteme
  • Lenksysteme
  • Zylindersysteme
  • Accessories
    • Kugelhähne und Flüssigkeitsanzeigegeräte
    • Rohrbefestigungen, Schlauch- und Kabelbebefestigungen, Bauteilbefestigungen
    • Pumpenträger und Kupplungen

Kontakt:

Hydac International