von der Komponente zum System ...

  • ABBAU/ROHSTOFFGEWINNUNG
    (Kohle, Kali, Salze etc.)
    • Automatische Rückspülfilter (auch in ATEX- Ausführung) sowie nicht spülbare Hochdruck-Blockfilter für die Schutzfiltration von:
      • HFA vor der Schildhydraulik
        (Schutz der Ventile und Schildhydraulik)
      • Bedüsungswasser, z.B. zur Schildbedüsung oder vor der Schrämmaschine
      • Leitungswasser vor einer Kälteanlage zur Grubenbewetterung
    • Ventiltechnik in kompakter Bauweise für die Wasserhydraulik und spezieller Korrosionsschutz für härteste Beanspruchung
  • ERSCHLIESSUNG
    (Erweiterung des Grubenfeldes – Logistik (Materialbeförderung) )
    • eine Vielzahl von HYDAC-Produkten wie z.B.
      • Druckfilterstationen
      • umschaltbare Leitungsfilter
      • elektronische Druckmessumformer
        (mit ATEX- oder CSA-Zulassung)
      • Hydraulikventile
      • Hydraulikspeicher
      • Accessories
        • Kugelhähne und Flüssigkeitsanzeigegeräte
        • Rohrbefestigungen, Schlauch- und Kabelbebefestigungen, Bauteilbefestigungen
        • Pumpenträger und Kupplungen
      finden Anwendung in nahezu allen Maschinen, die zur Erschließung eines Grubenfeldes eingestzt werden. Ob Teilschnitt- oder Lademaschinen, Seitenkipplader, mobile Transportfahrzeuge (Dumper) oder hydraulisch angetriebene Transportbahnen.
  • PUMPENSTATIONEN – WASSERVERSORGUNG "unter Tage"
    • die kompakte Mediumaufbereitung (HFA) und Pflege erfolgt an einer (meist) zentralen Pumpenstation für den Strebausbau. Für spezielle Anwendungen bzw. Funktionen werden hier HYDAC-Produkte wie:
      • Rücklauffilter
      • spezielle Druckfilter/Filterelement für die Filterstation des HFA-Mediums
      • oder Druckreduzierstation für die Strebhydraulik eingesetzt

Kontakt:

Hydac International