Filter und Filtersysteme mit oder ohne automatische Rückspülung
Kundenspezifische Lösungen
Schutz von Pumpen
Schutz von Düsen
Schutz von Anlagenkomponenten
Standzeitverlängerung von Kreislaufmedien
Einsatz von hochwertigen Edelstählen für viele Fluide
Filtration von Polymerschmelzen (Textilindustrie)
Für jede Anwendung das optimale Filtermedium
Filter für explosiongefährdete Bereiche (ATEX)
Filter gemäß Druckgeräterichtline
Filter gemäß ASME (amerikanischer Standard)
Filter für die Öl- und Gasindustrie
Leitungsfilter / Druckfilter
Automatische Rückspülfilter RF 3
Edelstahlfilter MPSSF/HSSFF/ACSSF bis 1000 bar
Optimiertes Rückspülen durch Einsatz konischer Elemente im Rückspülfilter
Wasserfiltration in diversen Industriebereichen
Chemikalienfiltration
Edelstahl-Membranspeicher zur Druckstoßdämpfung an Hydrieranlagen für Fettsäuren
Niederdruck-Blasenspeicher zur Volumenkompensation an Kühlkreisläufen in Chemiewerken
Pulsationsdämpfer zur Unterstützung von Membran-Pumpen in der Chemischen Industrie; Medium: Aldehyd
Kolbenspeicher als Pulsationsdämpfer mit speziellem Kalrez-Dichtsystem an einer Kolbenpumpe; Medien: NH3, Alkohole/ Ketone
Kolbenspeicher zur Schockabsorbtion in einer Schiffsverladeanlage für Benzol
Kolbenspeicher als Volumenspeicher in einer Förderleitung in einer Schokoladenfabrik; spezielle Anforderung: Edelstahlkolbenspeicher mit PTFE-Dichtungen und Sonderanschluß zur Reinigung während des Prozesses (CIP = Cleaning In Process)
Spezielle Anforderungen:
Materialbeständigkeit gegen aggressive Medien, z.B. Kraftstoffe, Säuren, Wasser u.a.
große Volumina, Elastomere in EPDM oder Butyl sowie Dichtungssysteme aus Kalrez.
Verschiedene Edelstähle, z.B. 1.4571, 1.4462 u.a.
Auslegung und Herstellung nach Kundenspezifikation z.B. in der Pharmazie, Chemie Nahrungsmittelindustrie, u.a.
Spülen mit geforderten Reihnheitsgraden (NAS)
alle Abnahmen möglich sowie
Zertifizierung nach ATEX
Accessories
Kugelhähne und Flüssigkeitsanzeigegeräte
Rohrbefestigungen, Schlauch- und Kabelbebefestigungen, Bauteilbefestigungen