CM-Expert ist ein leistungsfähiges Überwachungs- / Archivierungs- und Steuerungssystem für Condition Monitoring, welches auf jedem handelsüblichen PC installiert werden kann. Für den Einsatz in Produktionsanlagen ist das System durch seinen dezentralen Aufbau extrem zuverlässig, ausfallsicher und flexibel. In Bezug auf den Anschluss von Sensoren und Aktoren, Bedien- und Signalkomponenten, Steuerungs- und Regelungsaufgaben sowie Datenaustausch mit anderen Systemen sind dem System durch den Einsatz der Mess-Daten-Erfassungseinheit (MDE) keine Grenzen gesetzt. Es können alle gängigen physikalischen Größen von der MDE erfasst und vom CM-Expert verarbeitet werden: Temperatur, Druck, Differenzdruck, Viskosität,Wassergehalt, Partikel, Volumenstrom und vieles mehr.
Einsatzgebiete:
Stahlwerke
Windkraftanlagen
Kunststoffmaschinen
Papiermaschinen
Werkzeugmaschinen
Hydraulik-Pressen
Prüfstände
sowie alle anderen überwachungsbedürftigen Produktionsprozesse
OnlineÜberwachung von Produktionsanlagen. Direkt vor Ort oder per Fernabfrage!
Ideal für Windkraftanlagen, Off-Shore-Anwendungen und die Mobilhydraulik ist die „Remote“- Variante des CM-Expert. CM-Expert informiert den Betreiber per GSM-Netzwerk ständig in Echtzeit über den Zustand seiner Anlage und veranlasst die Wartung, wenn sie erforderlich ist. Überflüssige und damit kostspielige Wartungseinsätze gehören damit der Vergangenheit an!
Ihre Vorteile:
Permanente Überwachung und Dokumentation der Umgebungsbedingungen und der Produktionsmedien Automatische Meldung bei Erreichen von wartungsrelevanten Grenzwerten (z.B. Filterwechsel) Sofortige Warnung bei Überschreiten der definierten Grenzwerte Vermeidung von unnötiger Wartung bei schwer zugänglichen Anlagen Vermeidung von schweren Defekten durch Früherkennung Optimierung der Wartungsintervalle Reduzierung der Wartungs- und Reparaturkosten Vermeidung von Ausfallzeiten Vermeidung von Folgeschäden