Membranspeicher
Membranspeicher

Membranspeicher


... sind hydropneumatische Speicher mit einer flexiblen Membrane als Trennglied zwischen einem kompressiblen Gaspolster und der Betriebsflüssigkeit. HYDAC bietet mehr als 30 Membranspeicher-Varianten und mehr als 300 verschiedene Flüssigkeitsanschlüsse. Dabei werden HYDAC Membranspeicher entweder als Schweißkonstruktion oder als Schraubkonstruktion gefertigt und in verschiedenen Stählen, Elastomeren sowie mit unterschiedlichen Gasanschlüssen angeboten.

Wesentliche Kenngrößen sind:

  • Nennvolumen: 0,075 ... 4 l,
  • Zulässiger Betriebsüberdruck: 40 ... 750 bar,
  • Elastomere: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM) und andere,
  • Speicherkörper-Materialien: C-Stahl, nicht rostender Stahl, Aluminium und andere.

Folgende Vorteile zeichnen HYDAC Membranspeicher aus:

  • funktions- und gewichtsoptimierte Auslegung,
  • beliebige Einbaulagen,
  • keine Druckdifferenz zwischen Flüssigkeitsseite und Gasseite,
  • wartungsarm und lange Lebensdauer.
Zur Anfrageliste hinzufügen