Vollständige Öl-Luft-Kühlanlage mit Axial- oder Radialgebläse für industrielle und mobile Anwendungen. Der modulare Aufbau ermöglicht es auch, den leistungsstarken Kühler mit Pumpe und Filter zu einem kompakten Kühl-Filtersystem im Nebenstrom zu komplettieren.
Produktmerkmale:
Kühlleistung bis 110 kW
Sonderausführungen bis 500 kW
Durchflussmengen bis 300 l/min bei geringem Druckverlust
Vorteile:
Komplette Systeme für Nebenstromkühlung und Filtration aus einer Hand
Platzersparnis durch kompakte Bauweise
Servicefreundlichkeit
Kunden- bzw. anwendungsspezifische Ausführungen
Antrieb durch Drehstrom-, Wechselstrom-, Gleichstrom- oder Hydraulikmotor
HYDAC Wärmetauscher und Kühler werden in einem breiten Anwendungsspektrum eingesetzt, z.B. in