Umpump-Kühl-Filtereinheiten

Zur Anfrageliste hinzufügen

Die UKF-Einheit ist eine kompakte und montagefreundliche Einheit für Kühl-Filterkreisläufe im Nebenstrom. Das UKF ist modular aufgebaut mit einer geräuscharme Förderpumpe, einem Filter und einem gelöteten Plattenwärmetauscher.

Kontinuierliche Kühlung und Filtration im Nebenstrom kann die Lebenszeit des Öls und der Hydraulikanlage verlängern.

Ausführung UF: Förderpumpe mit Filter
Ausführung UKF: Förderpumpe mit Filter und Plattenwärmetauscher

3 Baugrößen stehen zur Verfügung: UKF-1
Kühlleistung bis 10 kW UKF-2
Kühlleistung bis 30 kW UKF-3
Kühlleistung bis 90 kW Vorteile:
  • Konstante Temperatur (unabhängig von den Taktzeiten der Hydraulikanlage)
  • Gleichmäßige Fördermengen
  • Vermeidung von Druckstößen im Wärmetauscher
  • Filterelementwechsel ohne Abschalten der Hydraulikanlage
  • Montagefreundlich: es sind lediglich die hydraulische Verrohrung vom und zum Tank sowie die Spannungsversorgung zu installieren.
Anwendungsbereiche:
  • Kunststoffspritzgussmaschinen
  • Pressen
  • Bearbeitungszentren
  • Getriebe
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Hydac International