Coaxialventile fremdgesteuert
Coaxialventile fremdgesteuert

Coaxialventile Fremdgesteuert


Coaxialventile Fremdgesteuert

Funktion
druckentlastete, fremdgesteuerte 2/2- & 3/2-Wege Coaxialventile in NC- und NO-Ausführung

Medien
gasförmig, flüssig, gallertartig, hochviskos, pastenförmig, verschmutzt, aggressiv, Kühlschmierstoffe

Ausführungen
Messing, Messing nickelbeschichtet, buntmetallfrei, Edelstahl
* die Werkstoffangaben beziehen sich auf die mediumsberührten Teile

  • Nennweite
    DN10 - DN50
  • Druckbereich
    0 - 160bar
  • Dichtwerkstoffe
    FPM, PTFE, NBR, Sonderwerkstoffe spezifisch auf jeweiliges Medium und Temperatur ausgewählt
  • Optionen
    Funktion NO, Endschalter, Handnotbetätigung, Sonderspannung, Magnetspule M12 x 1, Pilotventil, Dämpfung, Abnahmen, Sensor-/ Manometeranschluss. Explosionsschutz
Zur Anfrageliste hinzufügen