Absperrventile
Absperrventile

Absperrventile

Manometerabsperrventile sind Elemente um Manometer nur zum Ablesen mit Betriebsdruck zu beaufschlagen.

Manometerabsperrventile können auf 2 Arten betäigt werden :

- Drücken eines Knopfes, die Manometeranzeige erfolgt für die Dauer des Eindrückens.

- Drücken des Knopfes und 90° Rechtsdrehung , die Druckanzeige erfolgt solange der Knopf arretiert ist.

Zur Anfrageliste hinzufügen