Aggregate Zubehör
Aggregate Zubehör

Aggregate Zubehör

Flüssigkeitsstandanzeigen FSA , Flüssigkeitsstandkontrollen und
Thermoschalter TSE sind Einheiten die zum Überprüfen und Kontrollieren eines Druckflüssigkeitsniveaus dienen.

Durch das variable Produktprogramm sind viele Kombinationen möglich.

FSA:
- Fünf gleichmäßig abgestufte Baugrößen
- Optische Thermometer in Anzeige mit °C und °F
- Fühlerthermometer ,welche die Temperatur im Druckmittelbehälter aufnehmen mit anzeige in °C.
- Auf Wunsch auch in °C und in °F lieferbar.
- Einfache standardisierte Einbaubedingungen (FSA / K)

FSK:
- vier gleichmäßig abgestufte Baugrößen
- Schaltkontakt wahlweise ausgeführt als Öffner (Typ O) , Schließer (Typ C) oder Wechsler (Typ W)
- Fühlerthermometer ,welche die Temperatur im Druckmittelbehälter aufnehmen mit anzeige in °C.
- Auf Wunsch auch in °C und in °F lieferbar.

TSE:
- Drei Nenntemperaturen: 60°C,70°C und 80°C.
- Problemloser Einbau in FSA und FSK( hier als TSE-L)
- Einfache standardisierte Einbaubedingungen (FSA / K)

Zur Anfrageliste hinzufügen