Manometerwahlschalter MSL
Manometerwahlschalter MSL

MSL

Manometerwahlschalter vom Typ MS und MSL dienen zum Überprüfen von bis zu 9 verschiedenen Systemdrücken einer Hydroanlage. Durch Drehen des
Wahlschalters kann jede einzelne Meßstelle angewählt werden.

Manometerwahlschalter gibt es in sechs verschiedenen Ausführungen
Diese unterscheiden sich hauptsächlich in der Anzahl der Meßstellen
- MS2: 6 Meßstellen
- MS4: 6 Meßstellen jedoch eine zusätzliche Tankverbindung um das MS4 nach dem Ablesen zu entlasten (Entleerung erfolgt automatisch nach Ablesen des Druckes)
- MS5: 5 Meßstellen mit zusätzlicher 0-Stellung zur Entlastung
- MS6: 9 Meßstellen ebenfalls mit zusätzlicher Tankverbindung ( wie MS4)
- MS7: 8 Meßstellen ebenfalls mit zusätzlicher 0-Stellung zur Entlastung ( wie MS5)

Zusätzlich ist das MS2 in der Version MS2L erhältlich ,das heißt die Verbindung zwischen den Meßstellen ist leckölfrei gesperrt um in bestimmten Systemen die Druckerhaltung zu gewährleisten.


Zur Anfrageliste hinzufügen