3-Wege Kugelhähne
3-Wege Kugelhähne

3-Wege

HYDAC 3/2 Wege Umschaltkugelhähne sind nach DIN 2429 Einheiten die zum Umlenken eines Druckmittelstroms dienen.

Der HYDAC 3/2 Wege Umschaltkugelhahn ist ebenso wie der 2/2 Wegekugelhahn ist im nominellen Durchmesser 04mm bis 32mm erhältlich. Materialbedingt ist die Edelstahlausführung nur in Muffenform erhältlich.
Vorteile:

  • Schaltbegrenzung durch Anschlagstift und -scheibe
  • Leichte Betätigung
  • Kompakte, platzsparende Ausführung
  • Dichtprinzip mit schwimmender Kugel ausgangsseitig dichtend
  • Oberflächenschutz in posphatiert oder gelb verzinkt

Auf Anfrage sind für nahezu alle Einsatzfälle andere Geräteausführungen für z. B. aggressive oder gasförmige Medien lieferbar.
Auf Wunsch können Qualitätsprüfzertifikate nach DIN 55350 Teil 18 erstellt werden.

Zur Anfrageliste hinzufügen