Gelenkbandschellen

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen

Mit HYDAC Gelenkbändern lassen sich Behälter jeder Form schonend und sicher befestigen.

Gelenkbolzenspannbänder mit und ohne Gummiunterlage

  • Spannbereich von 80 bis 619 mm

Unterlagen für Gelenkbolzenspannbänder

  • Spannbereich von 125 bis 500 mm

Luftbehälterbefestigungen

  • Spannbereich von 200 bis 400 mm

Gelenkbolzenschelle mit Schnellverschluss

  • 30 Baugrößen
  • Spannbereich von 60 bis 301 mm

Gelenkbolzenschelle mit Schnellverschluss und Gummieinlage

  • 30 Baugrößen
  • Spannbereich von 54 - 295 mm

Halter für Befestigung am Zylinder

  • Spannbereich 50 - 300 mm
  • Kombination mit Befestigungsschellen DIN 3015 T1 - T3
Aufklappen Produktinformationen
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Anwendungszweck  
Durchmessermm  
Gelenkbandschellen Breite  
Gelenkbandschellen Typ  
Werkstoff Stahlteile  
Hydac International