Gelenkbandschellen
Gelenkbandschellen

Gelenkbandschellen

Mit HY-ROS Spannbändern lassen sich Behälter jeder Form schonend und sicher befestigen.

Vorteile

  • einfache Montage durch aufklappbares Verschlusssystem
  • axiale und radiale, auch nachträgliche Korrektur der Lage
  • Einsatz an schwer zugänglichen Stellen durch frei wählbare Positionierung des Verschlusssystems
  • Flexibilität bei unterschiedlichen Behältzermaßen und -formen durch flexible Stahlbänder
  • schonende Bauteilbefestigung und Isolation gegen Geräusche und Elektrostatik durch Kunststoffummantelung der Spannbänder
  • passende Unterlagen für nahezu jeden Behälter durch wählbare Formteile und Kunststoffe
  • kundenspezifische und kostengünstige Lösungen durch Modifikation von Spannbändern und Konsolen

Gelenkbolzenspannbänder
mit und ohne Gummiunterlage
  • Spannbereich von 80 bis 619 mm
Unterlagen für Gelenkbolzenspannbänder
  • Spannbereich von 125 bis 500 mm
Luftbehälterbefestigungen
  • Spannbereich von 200 bis 400 mm
Gelenkbolzenschelle mit Schnellverschluss
  • 30 Baugrößen
  • Spannbereich von 60 bis 301 mm
Gelenkbolzenschelle mit Schnellverschluss
und Gummieinlage
  • 30 Baugrößen
  • Spannbereich von 54 - 295 mm
Halter für Befestigung am Zylinder
  • Spannbereich 50 - 300 mm
  • Kombination mit Befestigungsschellen
    DIN 3015 T1 - T3

Zur Anfrageliste hinzufügen