Gummielementbefestigungen

Downloads Zur Anfrageliste hinzufügen

Schonende und vibrationsarme Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und Sensoren

Buegu-Schelle

  • Durchmesserbereich von 6 -20 mm
  • Einfach- und Doppelausführung

Rohrdurchführung

  • Durchmesserbereich von 6 - 60,5 mm
  • 5 Baugrößen
Zuklappen
Produktvorauswahl
 
* Wildcard (*X*Z*)
Produktbezeichnung 
Materialnummer 
Anwendungszweck  
Ausführung  
Baugröße  
Durchmessermm  
Gummielementschellen Baureihe  
Gummielementschellen Werkstoff  
Verpackungseinheiten  
Werkstoff Stahlteile  
Hydac International