Gummielementbefestigungen
Gummielementbefestigungen

Gummielementbefestigungen

Schonende und vibrationsarme Befestigung von Rohren, Schläuchen, Kabeln und Sensoren

Vorteile Bueguschelle

  • definierte Vorspannung und definierte Druckverformung sichern dauerhaft festen Sitz
  • Vibrations- und Geräuschdämpfung durch Gummiklemmkörper
  • schonende Bauteilbefestigung durch thermoplastischen Elastomer
  • mineralölbeständiger Werkstoff
  • platzsparende Bauteilbefestigung mit glatter Rohraufnahme
  • verdrehsicher übereinander montierbar
  • montierbar auf Tragschiene

Buegu-Schelle

  • Durchmesserbereich von 6 -20 mm
  • Einfach- und Doppelausführung

Rohrdurchführung

  • Durchmesserbereich von 6 - 60,5 mm
  • 5 Baugrößen
Zur Anfrageliste hinzufügen