Schellen nach DIN 3015 sind ein ausgereiftes Baukastensystem für das Befestigen von Rohren mit statischen und dynamischen Belastungen.
Vorteile
- stoßabsorbierende, vibrationsdämpfende und schallschluckende Eigenschaften
- Ausgleich von Rohrtoleranzen und Verwinkelungen
- ausschließen von Unterrostung durch Rundum-Korrosionsschutzschichten
- rationelle Steck-Schraubmontage der Tragschienenmutter
- schonende Bauteilbefestigung durch Schellenkörper aus thermoplastischem Element
- Anschweißplatte aus einem einzigen gezogenen Stück
- Stahlteile mit ausreichendem Oberflächenschutz
- sichere Überkopfmontage durch Klemmeffekt der Kunststoffteile
Teil 1 Leichte Baureihe
- Spannbereich von 6 - 54 mm
- mit Elastomereinsatz von 6 - 32 mm
Teil 2 Schwere Baureihe
- Spannbereich von 6 - 406,4 mm
- mit Elastomereinsatz von 6 -140 mm
Teil 3 Zweirohrschelle
- Spannbereich von 6 -42 mm
Werkstoffe
PA, PP, Thermoplastischer Elastomer