Rundstahlbügelschellen ähnlich DIN3570
Rundstahlbügelschellen ähnlich DIN3570

DIN3570


Rundstahlbügel werden zum Befestigen von Rohren mit Wärmeausdehnung eingesetzt. Zur Rohrunterstützung werden kurze und lange Rohrunterlagen angeboten.

  • Durchmesserbereich von 17,1 - 762 mm
  • Bügelwerkstoff Stahl verzinkt, A2 und A4
  • Rohrunterlagen in PA und PP
Zur Anfrageliste hinzufügen