Blasenspeicher
Blasenspeicher

Blasenspeicher


... sind hydropneumatische Speicher mit einer flexiblen Blase als Trennglied zwischen einem kompressiblen Gaspolster und der Betriebsflüssigkeit.
HYDAC Blasenspeicher bestehen aus einem geschweißten oder geschmiedeten Druckbehälter, der Speicherblase sowie den Armaturen für den gas- und flüssigkeitsseitigen Anschluss.
Neben der Standardbauform sind auch Sonderbauformen für spezielle Einsatzfälle möglich, insbesondere für sehr hohe Entnahmegeschwindigkeiten (z.B. bis 100 l/s) und Drücke (z.B. bis 1.000 bar).

Wesentliche Kenngrößen sind:

  • Nennvolumen: 0,5 ... 450 l,
  • Zulässiger Betriebsüberdruck: bis 1.000 bar,
  • Standard-Elastomere: NBR, ECO, IIR, FKM (FPM),
  • Speicherkörper-Materialien: C-Stahl, nicht rostender Stahl, Aluminium.

Folgende Vorteile zeichnen HYDAC Blasenspeicher aus:

  • hohe Entnahmegeschwindigkeiten,
  • keine Druckdifferenz zwischen Flüssigkeitsseite und Gasseite,
  • kompakt, wartungsarm,
  • hohe Lade- und Entladefrequenzen.
Zur Anfrageliste hinzufügen