... sind hydropneumatische Speicher mit einer flexiblen Blase als Trennglied zwischen einem kompressiblen Gaspolster und der Betriebsflüssigkeit.
HYDAC Blasenspeicher bestehen aus einem geschweißten oder geschmiedeten Druckbehälter, der Speicherblase sowie den Armaturen für den gas- und flüssigkeitsseitigen Anschluss.
Neben der Standardbauform sind auch Sonderbauformen für spezielle Einsatzfälle möglich, insbesondere für sehr hohe Entnahmegeschwindigkeiten (z.B. bis 100 l/s) und Drücke (z.B. bis 1.000 bar).
Wesentliche Kenngrößen sind:
Folgende Vorteile zeichnen HYDAC Blasenspeicher aus: