Hydrodämpfer
Hydrodämpfer

Hydrodämpfer

... ist der Sammelbegriff für Pulsationsdämpfer, Saugstromstabilisatoren, Druckstoßdämpfer bzw. Schockabsorber und Silencer (Flüssigkeitsschalldämpfer bzw. Geräuschdämpfer).

Pulsationsdämpfer bestehen im Allgemeinen aus Blasen-, Kolben- bzw. Membranspeichern, jeweils versehen mit oder ohne den Fluidstrom ein- und ausleitenden Blöcken.

Saugstromstabilisatoren und Silencer basieren auf unterschiedlichen Konstruktionsprinzipien.

In fluidtechnischen Systemen auftretende Volumen- bzw. Druckschwankungen wirken sich nachteilig auf die Funktion und Lebensdauer der einzelnen Komponenten der Anlage aus. Durch den Einsatz von hydropneumatischen Dämpfern, nach genauer Analyse des Systems und anschließender Größenbestimmung des Dämpfers, können diese Pulsationen gedämpft werden. Somit bringt der Einsatz von HYDAC Hydrodämpfern wirtschaftliche Vorteile und Prozesssicherheit.
Einige dieser Vorzüge sind:

  • Reduzierung der Druckpulsationen,
  • Verbesserung des Ausgangsverhaltens von Verdrängerpumpen,
  • Verhinderung von Leitungs- und Armaturenbrüchen,
  • Schutz der Messgeräte und deren Funktion in einer Anlage,
  • Verringerung der Lärmbelästigung in Hydrauliksystemen,
  • Senkung der Wartungs- und Instandhaltungskosten und
  • Verlängerung der Lebensdauer der Anlage.

Zur Anfrageliste hinzufügen