Kolbenspeicher
Kolbenspeicher

Kolbenspeicher

... sind hydropneumatische Speicher mit einem frei beweglichen Kolben als Trennelement zwischen einem kompressiblen Gaspolster und der Betriebsflüssigkeit. HYDAC Kolbenspeicher bestehen aus einem innen feinst bearbeiteten zylindrischen Mantel, mit in der Regel eingeschraubtem gas- und flüssigkeitsseitigem Deckel und einem Kolben mit speziellen Dichtungssystemen. Kolbenspeicher können sehr flexibel den Kundenanforderungen angepasst werden. Das Volumen ist fast stufenlos wählbar. Die Kolbenposition kann sichtbar gemacht werden und auch für Schaltfunktionen im Hydrauliksystem verwendet werden.

Wesentliche Kenngrößen sind:

  • Nennvolumen: bis 3.300 l,
  • Zulässiger Betriebsüberdruck: bis 1.000 bar,
  • Kolbengeschwindigkeit: abhängig vom Dichtungssystem, im Normalfall bis 5 m/s; größere Geschwindigkeiten möglich,
  • Speicherkörper-Materialien: C-Stahl, nicht rostende Materialien, Aluminium.

Folgende Vorteile zeichnen den HYDAC Kolbenspeicher aus:

  • minimale Druckdifferenz zwischen Flüssigkeitsseite und Gasseite,
  • große Nutzvolumina,
  • Einbaulage variabel,
  • Überwachung der Kolbenposition durch verschiedene Systeme möglich,
  • besonders geeignet für Nachschaltanlagen,
  • extreme Volumenströme,
  • keine schlagartige Gasentladung bei defekter Dichtung.
Zur Anfrageliste hinzufügen