Metallbalgspeicher
Metallbalgspeicher

Metallbalgspeicher

... sind hydropneumatische Speicher mit einem Metallbalg als Trennglied zwischen dem kompressiblen Gaspolster und der Betriebsflüssigkeit. Das Trennelement ist entweder als Wellbalg oder als geschweißter Membranbalg ausgeführt.

HYDAC Metallbalgspeicher sind vielseitig in ihrer Anwendung. Beispielsweise werden sie zur Pulsationsdämpfung an Großdieselmotoren oder in der chemischen Industrie eingesetzt. In der Flugzeugindustrie dient diese Speicherbauart zumeist als Energiespeicher bzw. zur Volumenkompensation.

Wesentliche Kenngrößen sind:

  • Nennvolumen: bis 6 l,
  • Zulässiger Betriebsüberdruck: bis 210 bar.

Folgende Vorteile zeichnen den HYDAC Metallbalgspeicher aus:

  • gasdicht,
  • wartungsfrei,
  • medienbeständig in großen Temperaturbereichen.
Zur Absicherung Ihrer Hydro-Speicher gegen
unzulässige Temperaturerhöhung und/oder Drucküberschreitung,
empfehlen wir unsere Sicherheitseinrichtungen.

Informationen bzw. ein Online-Anfrageformular hierzu finden Sie unter: Produkte / Hydrospeicher / Speicherzubehör / Speicher-Sicherheitseinrichtungen und im Download-Bereich der Speicher-Sicherheitseinrichtungen.
Zur Anfrageliste hinzufügen